BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS)

BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite links
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS) Vorderseite rechts
  • Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

Produktübersicht anzeigen

PDBC100 Eigenschaften

BRANCH MONITORING CIRCUIT BOARD (21 POSITIONS)
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

Konfigurierbares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.

Produkt-Distribution

Kanada, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
889mm, 88.9cm
Maximale Breite
102mm, 10.2cm
Maximale Tiefe
76mm, 7.6cm
Nettogewicht
0.91kg
Versandgewicht
0.95kg
Höhe für Versand
1016mm, 101.6cm
Breite für Versand
152mm, 15.2cm
Tiefe für Versand
102mm, 10.2cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Optionen

Dienstleistungen