All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V

All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Vorderseite rechts
  • Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen ...

  • Beinhaltet: EcoStruxure IT ready (UPS), Integriertes Netzwerkmanagement

Produktübersicht anzeigen

PFMIEC190C1N27C Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Nominelle Ausgangsspannung
208V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
480V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E)
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Per...
Beinhaltet: EcoStruxure IT ready (UPS), Integriertes Netzwerkmanagement
  • Luftrückführsystem
    Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
  • Integriert mit InfraStruXure-Produkten
    Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.
  • Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
    Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.

All-in-one-Modul Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert
Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Österreich, Australien, Aruba, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, China, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Jamaika, Japan, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kaiman-Inseln, Kasachstan, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Panama, Philippinen, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Thailand, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Südafrika

Ausgang

Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
60 Hz Synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Art der Wellenform
Sinuswelle
kW pro Rack
7.0kW
Stromunterverteilungsleistung (Ampere)
16.0Ampere
Stromunterverteilungstyp
Mit messfunktion
Konfigurierte Leistung
190.0kWatt
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)

Eingang

Eingangsfrequenz
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Programmierbar
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) EinstellbarV

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA

Kommunikation & Management

Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional

Abmessungen

Maximale Höhe
3620mm, 362.0cm
Maximale Breite
6005mm, 600.5cm
Maximale Tiefe
13716mm, 0.0cm
Nettogewicht
54431.04kg
Farbe
Weiß
Anzahl der Racks
27.0U
Rack-Freiraum
1134U

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-25 - 40 °C
Operating Elevation
0 - 457.2Meter
Schutzklasse
IP55

Conformance

Begutachtung
UL-zertifiziert
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen