Unsere Marken

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Vorderseite rechts
  • Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen ...

  • Beinhaltet: EcoStruxure IT ready (UPS)

Produktübersicht anzeigen

PFMICJ038D1R011B Eigenschaften

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V
Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Per...
Beinhaltet: EcoStruxure IT ready (UPS)

All-in-one-Modul Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert
Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Schweiz, China, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Südafrika

Ausgang

kW pro Rack
3.5kW
Stromunterverteilungstyp
Mit messfunktion
Konfigurierte Leistung
38.0kWatt

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA

Kommunikation & Management

Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional

Abmessungen

Maximale Höhe
290mm, 28.96cm
Maximale Breite
243mm, 24.25cm
Maximale Tiefe
6058mm, 605.8cm
Farbe
Weiß
Anzahl der Racks
11.0U

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-15 - 45 °C

Conformance

Begutachtung
UL gelistet

Optionen

Dienstleistungen