APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA Italian
-
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
-
Beinhaltet: User manual
BE325-IT Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (185W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
185 Watt
/ 325VA
Ausgangsanschlüsse
(2)
Schuko CEE 7
(Überspannungsschutz)
(2)
Schuko CEE 7
(Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7/7P
Kabellänge
1.8Meter
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA Italian
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: User manual
Back-UPS Merkmale & Vorteile:
Marketing-Funktionen
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Steuerung
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Produkt-Distribution
Belgien, Schweiz, Spanien, Griechenland, Italien, Marokko, Niederlande, Portugal, Türkei
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
185 Watt
/ 325VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz Synchronisiert
Topologie
Standby
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Maximaler Ausgangsstrom
4
Eingang
Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
180 - 260V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
24Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
2 Watt
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
300Joule
Data Line Protection
RJ11-Modem/Fax/DSL-Schutz (zweiadrige Einzelleitung)
Abmessungen
Maximale Höhe
115mm, 11.5cm
Maximale Breite
360mm, 36.0cm
Maximale Tiefe
95mm, 9.5cm
Nettogewicht
4.0kg
Versandgewicht
4.6kg
Höhe für Versand
153mm, 15.3cm
Breite für Versand
465mm, 46.5cm
Tiefe für Versand
116mm, 11.6cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
245mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
18.76
Anzahl Palletten
64.0
SCC Codes
10731304217036
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
31.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance
Begutachtung
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS-Zeichen, NEMKO
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 Euro
Standardgarantie
3 Jahre Reparatur oder Austausch
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation