Unsere Marken

APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V

APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual

Produktübersicht anzeigen

UXABP48 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
48VDC
APC Smart-UPS Ultra Batteriemodul, 48 V
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.
Beinhaltet: Installationsanleitung, User manual
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Externe Plug-and-Play-Batterien
    Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Batterie-Systeme für Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Konfiguration für mehrere Batteriepakete
Anschluss von bis zu 10 Batteriepaketen für erweiterte Laufzeitanwendungen.
Integriertes intelligentes Batteriemanagement:
Die integrierte Überwachung auf Zell-, Modul- und Rackebene liefert jederzeit genaue Informationen zum Batteriestatus und zur verfügbaren Autonomiezeit. So steht eine stabile, vorhersagbare Batterieleistung für Netzausfälle zur Verfügung.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Ruanda, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterieausgangsspannung
48 V

Eingang

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
310mm, 31.0cm
Maximale Breite
447mm, 44.7cm
Maximale Tiefe
754mm, 75.4cm
Nettogewicht
127.27kg
Versandgewicht
142.73kg
Höhe für Versand
432mm, 43.2cm
Breite für Versand
508mm, 50.8cm
Tiefe für Versand
838mm, 83.8cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen