APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V

APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite links
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V Back
RoHS
  • APC Smart-UPS SC eignet sich ideal für den Schutz von einfachen Servern der Einstiegsklasse, Netzwerkgeräten und POS (Point of Sale)-Systemen in kleinen und mittleren ...

  • Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual

Produktübersicht anzeigen

SC420 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (260W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
260 Watt / 420VA
Ausgangsanschlüsse
(4) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.8Meter
APC Smart-UPS SC 420 VA/120 V
APC Smart-UPS SC eignet sich ideal für den Schutz von einfachen Servern der Einstiegsklasse, Netzwerkgeräten und POS (Point of Sale)-Systemen in kleinen und mittleren Unternehmen vor Störungen und Ausfällen der Netzstromversorgung. Die Smart-UPS SC gewährleistet mit netzwerkgerechten Schutzfunktionen, im Betrieb austauschbaren Batterien und integriertem Schutz der Datenleitungen eine rundum sichere Stromversorgung und erhöhte Verfügbarkeit. Die Smart-UPS SC basiert auf derselben Technologie wie die preisgekrönte Smart-UPS und ist eine bewährte Stromschutzlösung der Einstiegsklasse mit den erforderlichen Basisfunktionen und benutzerfreundlichen Managementfunktionen.
Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual

Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Marketing-Funktionen

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Steuerung

Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Produkt-Distribution

Anguilla, Niederländische Antillen, Aruba, Barbados, Belgien, Bermuda, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Costa Rica, Tschechische Republik, Dominikanische Republik, Ecuador, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Israel, Jamaika, Südkorea, Kaiman-Inseln, Mexiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saudi-Arabien, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
260 Watt / 420VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
4 ms typical : 8 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
75 - 154 Einstellbar, 82 – 144V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
5Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
17 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
412Joule
Data Line Protection
RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
168mm, 16.8cm
Maximale Breite
119mm, 11.9cm
Maximale Tiefe
368mm, 36.8cm
Nettogewicht
10.0kg
Versandgewicht
10.91kg
Höhe für Versand
318mm, 31.8cm
Breite für Versand
262mm, 26.2cm
Tiefe für Versand
508mm, 50.8cm
Farbe
Grau
Anzahl Palletten
12.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
50.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
Querschnitt, FCC part 15 class A, UL 1778
Equipment protection policy
Lebenslang : 150000 US$
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen