APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower

APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Back
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Back
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite links
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite rechts
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Vorderseite gerade
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Back
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower Back
  • Die USV-Anlage Smart-UPS SC ist ein Einstiegsmodell für den Schutz von einfachen Netzwerkgeräten und POS (Point of Sale)-Systemen. Bitte beachten Sie die Hinweise ...

  • Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Rack-Montagehalterungen, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

SC1000I Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (600W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
600 Watt / 1.0kVA
Rack-Höhe
2U
Ausgangsanschlüsse
(4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
(4) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
APC Smart-UPS SC, 1000 VA, 230 V - 2 U rackmontiert/Tower
Die USV-Anlage Smart-UPS SC ist ein Einstiegsmodell für den Schutz von einfachen Netzwerkgeräten und POS (Point of Sale)-Systemen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Application Note Nr. 147, wenn Sie die USV mit Servern einsetzen möchten, die über Netzteile mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur und/oder redundante Netzteile verfügen.
Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Rack-Montagehalterungen, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel, User manual
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • Mehrere Montageoptionen
    Erlaubt die Standardisierung auf ein Produkt, das in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.
  • Kombigerät Rack/Tower
    Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Marketing features

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Steuerung

USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
600 Watt / 1.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 % at full load
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 53 Hz Für 50 Hz Nominal Synchronisiert, 57 - 63 Hz Für 60 Hz Nominal Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Maximaler Ausgangsstrom
12

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
175 - 297 Einstellbar, 186 - 284V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
22 Watt
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
175

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
445Joule
Data Line Protection
RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
463mm, 0.0cm
Nettogewicht
16.36kg
Versandgewicht
19.56kg
Höhe für Versand
254mm, 25.4cm
Breite für Versand
610mm, 61.0cm
Tiefe für Versand
610mm, 61.0cm
Farbe
Grau
Master Carton Units
1.0
Anzahl Palletten
10.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
180.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, GOST, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen