APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul

APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite gerade
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Back
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Back
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite links
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Vorderseite gerade
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Back
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul Back
RoHS
  • Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.

  • Beinhaltet: Dokumentations-CD, User manual

Produktübersicht anzeigen

SURTA48XLBP Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
2U
APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.
Beinhaltet: Dokumentations-CD, User manual

Batterie-Systeme für Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Integriertes intelligentes Batteriemanagement:
Die integrierte Überwachung auf Zell-, Modul- und Rackebene liefert jederzeit genaue Informationen zum Batteriestatus und zur verfügbaren Autonomiezeit. So steht eine stabile, vorhersagbare Batterieleistung für Netzausfälle zur Verfügung.
Konfiguration für mehrere Batteriepakete
Anschluss von bis zu 10 Batteriepaketen für erweiterte Laufzeitanwendungen.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Belgien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi-Arabien, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Batterieausgangsspannung
48 V

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien
2
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
2
Akkublöcke pro Reihe
4

Abmessungen

Maximale Höhe
452mm, 45.2cm
Maximale Breite
86mm, 8.6cm
Maximale Tiefe
559mm, 55.9cm
Nettogewicht
32.91kg
Versandgewicht
37.09kg
Höhe für Versand
254mm, 25.4cm
Breite für Versand
610mm, 61.0cm
Tiefe für Versand
730mm, 73.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
12.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen