APC Smart-UPS RT 3000VA, 120 V
-
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
-
Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual
SURTA3000XL Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (2100W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
2.1kWatt
/ 3.0kVA
Rack-Höhe
3U
Ausgangsanschlüsse
(2)
NEMA 5-20R
(Netzausfallschutz)
(6)
NEMA 5-15R
(Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA L5-30P
Kabellänge
2.4Meter
APC Smart-UPS RT 3000VA, 120 V
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual
Smart-UPS On-Line Merkmale & Vorteile:
Anpassungsmöglichkeit
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Verfügbarkeit
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Steuerung
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Marketing-Funktionen
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Niedrige Betriebs- und Wartungskosten mit bewährter Zuverlässigkeit und intelligentem Batteriemanagement.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fern-/ Netzwerkzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Schutz
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Service-Möglichkeiten
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Produkt-Distribution
Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Belgien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Schweiz, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Spanien, Finnland, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Italien, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Trinidad und Tobago, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
2.1kWatt
/ 3.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)
Eingang
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
90 - 150V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien
2
Typische Aufladezeit
2.5Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
339 Watt
Extendable Run Time
1
Zusätzliche Möglichkeiten für
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Steuerkonsole
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
480Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
432mm, 43.2cm
Maximale Breite
130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe
660mm, 66.0cm
Nettogewicht
54.55kg
Versandgewicht
63.64kg
Höhe für Versand
347mm, 34.7cm
Breite für Versand
603mm, 60.3cm
Tiefe für Versand
980mm, 98.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
6.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
55.0dBA
Online-Wärmeabgabe
655.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20
Conformance
Begutachtung
Querschnitt, FCC part 15 class A, UL 1778
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform