Unsere Marken

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite links
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite links
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite links
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite gerade
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Back
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite links
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Vorderseite gerade
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Back
Green Premium™
RoHS
  • Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme

  • Beinhaltet: Telefonkabel, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

BR1200G-FR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (720 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
720 Watt / 1.2kVA
Ausgangsanschlüsse
(3) French/Belgian (Überspannungsschutz)
(3) French/Belgian (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
French/Belgian
Kabellänge
1.5Meter
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme
Beinhaltet: Telefonkabel, USB-Kabel, User manual
  • Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Batteriefehlererkennung
    Überwacht den Raum und einzelne Batterien auf Temperaturänderungen, um Temperaturtrends, Zellen mit Kurzschluss, offene Stromkreise und defekte Batterien frühzeitig zu erkennen.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
    Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
  • Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
    Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
  • Erweiterbare Autonomiezeit
    Fügen Sie zusätzliche Batterien hinzu, um längere Autonomiezeiten für Netzstromausfälle bereitzustellen.
  • Grüner Betriebsmodus
    Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • LC-Display
    Verwalten Sie die USV lokal über ein zeichenorientiertes Display, das eine schnelle Diagnose anhand gespeicherter Alarmbedingungen und Ereignisse erlaubt
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Überspannungsschutz für Telefon- und Datenleitungen
    Schützt angeschlossene Systeme gegen Spannungsspitzen in Telefonleitungen.
  • Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
    Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Back-UPS Pro Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Passen Sie die Minimal- und Maximalwerte der Spannung (Größe des Spannungsbereichs) an, bei denen die USV auf Batteriestrom umschaltet, um die Batterielebensdauer zu erhöhen und sensible Elektronik zu schützen.
Grüner Betriebsmodus
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Wechseln Sie – abhängig von der verfügbaren Stromqualität – zwischen vordefinierten Schwellenwerten (hohe, mittlere oder geringe Toleranz), um die Batterielebensdauer zu erhöhen und sensible Elektronik zu schützen.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Schutz

Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
USB-Verbindung
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
LCD-Statusanzeige
Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Marketing-Funktionen

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.

Service-Möglichkeiten

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Einfacher Batterieaustausch
Verbessert die Verfügbarkeit der USV durch schnellen und komfortablen Batterieaustausch.

Produkt-Distribution

Belgien, Burkina Faso, Burundi, Benin, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Dschibuti, Algerien, Spanien, Frankreich, Gabun, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Griechenland, Italien, Marokko, Mali, Martinique, Mauretanien, Niederlande, Portugal, Slowakei, Senegal, Tunesien

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
720 Watt / 1.2kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
10 ms typical : 12 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
156 - 300 Einstellbar, 176 - 294V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
24 V
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
23 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
441Joule
Data Line Protection
Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)

Abmessungen

Maximale Höhe
301mm, 30.1cm
Maximale Breite
112mm, 11.2cm
Maximale Tiefe
380mm, 38.0cm
Nettogewicht
11.6kg
Versandgewicht
13.2kg
Höhe für Versand
387mm, 38.7cm
Breite für Versand
238mm, 23.8cm
Tiefe für Versand
488mm, 48.8cm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
27.67
Anzahl Palletten
16.0
SCC Codes
10731304268724

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 9144Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen