APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII
-
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
-
Beinhaltet: CD mit Software, Telefonkabel, User manual
BE550G-IT Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (330W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
330 Watt
/ 550VA
Ausgangsanschlüsse
(4)
Schuko CEE 7
(Überspannungsschutz)
(4)
Schuko CEE 7
(Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
CEI 23-16 Italian
Kabellänge
1.8Meter
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: CD mit Software, Telefonkabel, User manual
-
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
-
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
-
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
-
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
-
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
-
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
-
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
-
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
-
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
-
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778
-
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
-
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Back-UPS Merkmale & Vorteile:
Marketing-Funktionen
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Steuerung
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Produkt-Distribution
Belgien, Schweiz, Griechenland, Italien
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
330 Watt
/ 550VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 63 Hz Synchronisiert, 50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Topologie
Standby
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Toleranz Ausgangsspannung
+/-5 % statisch und 100 % Last
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum
Eingang
Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
180–266V
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
16Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Batterieladegerätleistung (Watt)
5 Watt
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
310Joule
Data Line Protection
Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
224mm, 22.4cm
Maximale Tiefe
311mm, 31.1cm
Nettogewicht
6.02kg
Versandgewicht
6.93kg
Höhe für Versand
127mm, 12.7cm
Breite für Versand
279mm, 27.9cm
Tiefe für Versand
400mm, 40.0cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
324mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.51
Pallet Dimensions
48inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
1232.58Pfund (lbs.)
Anzahl Palletten
48.0
SCC Codes
10731304271632
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 9144Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 9144Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Conformance
Begutachtung
CE, GS-Zeichen
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation