APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain

APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Verpackung
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Vorderseite links
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain Verpackung
RoHS
  • Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte

Produktübersicht anzeigen

PF8VNT3-SP Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Spain
Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte
  • Konstant betriebsbereite Netzsteckdosen
    Modelle mit 8 Ausgängen mit ausreichend Raum für breite Netzteile, sodass benachbarte Ausgänge nicht verdeckt werden. 2 Ausgänge mit Always-On-Funktion. Insgesamt können 8 Geräte, darunter 3 mit Netzteilen, gleichzeitig versorgt werden. Für Systeme, die dauerhaft mit Strom versorgt werden müssen, z. B. Faxgeräte, können die Ausgänge mit Always-On-Funktion genutzt werden. Diese Systeme werden geschützt und mit Strom versorgt, auch wenn das Modul abgeschaltet ist.
  • Schalter zur manuellen Trennung
    Ermöglicht die Deaktivierung des Überspannungsschutzes zu Servicezwecken, ohne den angeschlossenen Verbraucher zu trennen.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Statusanzeige-LEDs
    Zweifarbige Anzeige - Weist auf den Stromversorgungsstatus des Geräts hin. Grün bedeutet, dass das Gerät verwendet werden kann. Rot bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird, damit die Autobatterie nicht vollständig entladen wird.

SurgeArrest - Leistung Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Überlastanzeige
Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Fehler-Anzeige für die Verkabelung
Überspannungsschutz ist nur bei einer korrekt angeschlossenen und geerdeten Netzsteckdose gewährleistet. Mit Überspannungsschutzgeräten von APC können Sie vor dem Anschluss der Geräte gefährliche Verkabelungsprobleme ermitteln.
Steckbare, stoßfeste Blenden
Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Justierbares Kabelmanagement
Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Cord Management
Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.

Schutz

Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Splitter für Telefonleitung
Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449
Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

Marketing-Funktionen

Cord Management
Reduziert das Kabelgewirr.
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar
Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Komfort

Abstände Transformatorblock
Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.

Produkt-Distribution

Belgien, Schweiz, Spanien, Marokko, Portugal

Ausgang

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
10A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
2525Joule
Data Line Protection
Cable modem/video protection, RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (4-adrige Doppelleitungen), RJ45-10/100-Base-T-Ethernet-Schutz
eP Joule Rating
3400
Peak Current Common Mode
30kA
Peak Current Normal Mode
40 per phasekA

Abmessungen

Maximale Höhe
372mm, 37.2cm
Maximale Breite
122mm, 12.2cm
Maximale Tiefe
42mm, 4.2cm
Nettogewicht
1.26kg
Versandgewicht
1.32kg
Höhe für Versand
381mm, 38.1cm
Breite für Versand
216mm, 21.6cm
Tiefe für Versand
51mm, 5.1cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
686mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
15.88
Anzahl Palletten
60.0
SCC Codes
10731304227776

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Standardgarantie
5 Jahre (alle anderen Länder), Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen