APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet
-
Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte
-
Beinhaltet: Kabelmanagement-Schellen, User manual
NET8 Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.8Meter
APC Network Performance SurgeArrest, 8 outlet
Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte
Beinhaltet: Kabelmanagement-Schellen, User manual
-
Rechtwinkliger Stecker
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
SurgeArrest - Leistung Merkmale & Vorteile:
Sicherheit
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Überlastanzeige
Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Fehler-Anzeige für die Verkabelung
Überspannungsschutz ist nur bei einer korrekt angeschlossenen und geerdeten Netzsteckdose gewährleistet. Mit Überspannungsschutzgeräten von APC können Sie vor dem Anschluss der Geräte gefährliche Verkabelungsprobleme ermitteln.
Steckbare, stoßfeste Blenden
Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Justierbares Kabelmanagement
Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Cord Management
Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.
Schutz
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Splitter für Telefonleitung
Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449
Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Marketing-Funktionen
Cord Management
Reduziert das Kabelgewirr.
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar
Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Komfort
Abstände Transformatorblock
Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.
Produkt-Distribution
Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haiti, Jamaika, Kaiman-Inseln, Mexiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela
Technische Spezifikationen
Ausgang
Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R
Eingang
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
15A
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
1120Joule
eP Joule Rating
3420
Peak Current Common Mode
26kA
Peak Current Normal Mode
13kA
Abmessungen
Maximale Höhe
44mm, 4.4cm
Maximale Breite
203mm, 20.3cm
Maximale Tiefe
146mm, 14.6cm
Nettogewicht
0.86kg
Versandgewicht
1.0kg
Höhe für Versand
51mm, 5.1cm
Breite für Versand
318mm, 31.8cm
Tiefe für Versand
159mm, 15.9cm
Farbe
Beige
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
13.38
Anzahl Palletten
240.0
SCC Codes
10731304000843
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Begutachtung
Querschnitt, UL 1283, UL 1363, UL 1449
Equipment protection policy
Lebenslang : 100000 US$
Standardgarantie
Produkt-Lebensdauer
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform