Unsere Marken

APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm

APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Vorderseite links
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Vorderseite links
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Vorderseite links
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Miscellaneous
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Detailed
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Vorderseite links
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Miscellaneous
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm Detailed
RoHS
  • Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des ...

  • Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche Ablenkbleche

Produktübersicht anzeigen

AR3380W Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Rack-Breite
19"
APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, White, 1991H x 800W x 1200D mm
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche Ablenkbleche

NetShelter SX Enclosures Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Integrierte elektrische Erdung
Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.
Nutzleistung
Ein bewährtes Rahmendesign, Schwerlast-Montageschienen und Schwerlastrollen ermöglichen eine statische Last von 3750 lb (1700 kg) und dynamische (Rollen-)Belastungsnennwerte von 2250 lb (1023 kg) (42U-52U). Die 12U und 18U weisen eine statische und dynamische Lastkapazität von 600 bzw. 900 Pfund (272/408 kg) auf. Die Gehäuse wurden getestet und für die Kombination mit geeignetem Zubehör für die Schraubbefestigung zugelassen, um verschiedene seismische Anforderungen zu erfüllen. Produktdokumentation zu bestimmten Anforderungen finden Sie auf apc.com

Flexibilität

Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen verfügbar
Die Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen (Assemble-to-Order, ATO) bieten ein hohes Maß an spezifischer Anpassung für Gehäusekunden, das über die standardmäßigen Gehäusemodelle hinaus geht. Diese spezifische Anpassung beschränkt sich auf den Gehäuseaufbau selbst und umfasst keine zusätzlichen im Gehäuse montierten Komponenten. Beispielsweise kann das Gehäuse ohne Seitenteile, Türen oder ohne Seitenteile und Türen montiert werden. Die optionalen Gehäusegrößen und die Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Spezielle Verpackung für den Versand von Racks mit installierten Systemen
Eine stoßfeste Verpackung schützt Standardgehäuse, die mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert werden. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden IT-Anbietern. Verpackungen und Gehäuse wurden erst kürzlich von Cisco® zertifiziert für die Vorinstallation und den Versand von Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informationen zu Gehäusegrößen und Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Höhe des vorinstallierten Vollgehäuses, hintere Zubehörkanäle
Integrierte und anpassbare Zubehörkanäle an der Rückseite bieten Null-U-Montagestellen für werkzeuglose Zubehörteile. Jeder Kanal verfügt über zwei Einbauschächte für die Unterstützung einer Kombination von bis zu vier Zubehörteilen, wie PDUs und vertikale Kabelführungselemente. 1070 mm (42 Zoll), 825 mm (32 Zoll) und tiefe Gehäuse und Netzwerkgehäuse umfassen zwei Kanäle. 1200 mm (48 Zoll) tiefe Gehäuse umfassen vier Kanäle. Die Kanäle werden werkseitig an der Rückseite des Gehäuses vormontiert, können jedoch an anderen Stellen des Gehäuses, entlang der seitlichen Verstrebungen, verlegt werden, damit sich die Kabelführung dort befindet, wo sie am meisten benötigt wird.
Rollen mit niedrigem Profil sowie von unten oder von oben anpassbare Stellfüße
Die Gehäuse werden standardmäßig mit Stellfüßen und Rollen versandt. Die Stellfüße lassen sich anhand eines Schraubendrehers oder Bohrers schnell anpassen, wodurch das Erfordernis des Zugriffs auf die Gehäuseunterseite mit einem Schlüssel entfällt.
Integrierte Verbindungshardware mit Gehäuseanordnung mit multiplen Breiten
Die Gehäuse umfassen vorinstallierte Hardware für die Verbindung der Gehäuse in einer Reihe und um dem Gehäuse zusätzliche Stabilität zu verleihen. Zur vorinstallierten Hardware für die Verbindung zählen Öffnungen für den Anschluss an ein angrenzendes Gehäuse bei 600-mm-Mittelstücken oder 24-Zoll-Mittelstücken, je nach Grundriss.
Geteilte Rücktüren
Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Verstellbare Montageschienen mit unverlierbarer Hardware und Schnellanpassung
Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 1/4 Zoll (6,4 mm) anpassen und decken so quasi jegliche Montageanforderung für die IT-Ausrüstung ab. Das Ausstattungsmerkmal für die einfache Ausrichtung, das in die Gehäusemontageschiene und die seitliche Verstrebung integriert ist, sorgt für eine schnelle Verifizierung der Ausrichtung, ohne dass Werkzeuge benötigt werden, um die Ausrichtung zu prüfen. Die U-Positionen sind an der Vorder- und Rückseite nummeriert, um eine schnelle Installation der Ausrüstung zu gewährleisten.

Kompatibilität

Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric
De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.
Optimiert für Kabelführungssysteme mit hoher Kapazität
NetShelter-SX-Gehäuse werden für die Verwendung mit Kabelführungssystemen mit hoher Kapazität optimiert, die an Montageschienen für die Ausrüstung im Innern der Gehäuse befestigt werden und sich an die U-Räume für die Ausrüstungsmontage anpassen und Kanäle für die Kabelverlegung und das Routing bereit stellen.
Integriert mit InfraStruXure-Produkten
Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert
Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.

Komfort

Einfach abnehmbares Dach für den Kabelzugriff
Das Dach lässt sich anhand einfacher Stiftscharniere für den Zugriff während der Installation der Geräte oder selbst bei bereits installierten und durch die Kabelöffnungen verlegten Kabeln entfernen. Wenn das Dach abgenommen ist, kann es umgedreht werden, um die größeren Kabelöffnungen für die Stecker und Steckverbinder der Energieverteilung neu zu positionieren.
Kabelzugriffsöffnungen mit vorinstallierten Bürsten
Große Kabelzugriffsöffnungen in der Decke bieten Zugriff auf Kabelausgänge über Kopfhöhe. Das Bodendesign ermöglicht einen freien Zugriff auf die Kabel durch einen Doppelboden. Das Dach verfügt über Öffnungen mit vorinstallierten Bürstenstreifen, an Stellen zur Vorderseite des Gehäuses hin ausgerichtet, um einen Durchgang des Datenkabels und Vorkehrungen für die Luftabschirmung zu ermöglichen.
Halbhohe Seitenwände und Option mit Bürstenstreifen für Durchgang
Halbhohe Seitenteile mit Schnelllösung reduzieren die Größe und das Gewicht für eine mühelose Handhabung und Zugriff auf die Ausrüstung. Die Seitenplatten sind anhand eines einzelnen Schlüssels mit den Türen verriegelbar. Des Weiteren sind nun Seitenplatten optional verfügbar, die mit Durchgangsöffnungen und Bürstenstreifen für die Reihenverlegung der Kabel an die angrenzenden Racks integriert sind, wobei gleichzeitig ein ausreichender Luftstrom sichergestellt wird.
Augenschraubenstütze im Gehäuserahmen integriert
Integrierte Augenschraubenöffnungen an der Oberseite des Gehäuserahmens ermöglichen es, dass das Gehäuse zur Bewegung und Positionierung des Gehäuses anhand eines Augenschraubenhebemechanismus angehoben werden kann. Siehe Nutzerdokumentation des Gehäuses, um detaillierte Spezifikationen hinsichtlich der Anforderungen der Ösen und die Gewichtsgrenzen des Gehäuses zu erhalten.
Ausrüstungsmontageschienen können in Patch-Verkabelungssystemen integriert werden
Die Gehäusemontageschienen umfassen Null-U-Montageöffnungen neben der EIA-19"-Montagefläche, die eine Installation des Patch-Systems APC Data Distribution Cable (DDC) ermöglichen, ohne dass eine kritische U-Fläche für die Geräte gebraucht wird. Die Konstruktionen der AV- und Netzwerkgehäuse umfassen keine Öffnungen für die Einbindung der DDC-Kabel. Weitere 1-U- und 2-U-Optionen sowie Null-U-Optionen am hinteren Gehäuse stehen für die Verwendung mit diesen Gehäusen zur Verfügung.
Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt
Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
Einfache Auswahl
Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
Schnell abnehmbare Türen
Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.
Perforierte Vordertür mit abgerundetem Profil
Perforierte Vorder- und Hintertüren bieten eine umfassende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte. Der perforierte Bereich der Vordertür ist mit einem abgerundeten Profil optimiert, um eine größere Oberfläche zu bieten und um eine höhere Perforierungsabdeckung und eine höhere Perforierungsrate zu ermöglichen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
1991mm, 199.1cm
Maximale Breite
800mm, 80.0cm
Maximale Tiefe
1200mm, 120.0cm
Nettogewicht
181.5kg
Versandgewicht
219.7kg
Höhe für Versand
2120mm, 212.0cm
Breite für Versand
950mm, 95.0cm
Tiefe für Versand
1320mm, 132.0cm
Farbe
Weiß
Front Door
16.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
18.0Anzeige
Roof
18.0Anzeige
Side Panels
18.0Anzeige
Anzahl Palletten
1.0
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Umgebung

Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen