APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief

Neu
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite links
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite links
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite links
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite rechts
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite gerade
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Back
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Miscellaneous
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite links
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite rechts
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Vorderseite gerade
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Back
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief Miscellaneous
RoHS
  • Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge ...

Produktübersicht anzeigen

AR106SH4 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
6U
Rack-Breite
19"
APC NetShelter WX, 6 HE, Wandmontagegehäuse mit Einzelscharnier, 400 mm tief
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
  • Auslieferung vollständig montiert
    Ermöglicht eine schnelle Installation.
  • Wandmontierbar
    Ideal geeignet für Netzwerk- und Serverräume.

NetShelter Wandmontage-Racks Merkmale & Vorteile:

Eigenschaften

Integration von Wallbox-Kabel und Zubehör
Der Boden und das Dach der Wallbox haben leicht zu entfernende Aussparungen. Diese Aussparungen können für Kabelausgänge oder für die Installation von 1HE-Zubehör, wie z.B. Lüfter oder Patchpanel, verwendet werden.
Wendetür
Die Wallbox-Tür kann je nach Raum umgedreht werden.
Belüftet
Gewährleistet gleichmäßige Versorgung der installierten IT-Ausrüstung mit kalter Luft.
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert
Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
355mm, 35.5cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
400mm, 40.0cm
Nettogewicht
11.11kg
Versandgewicht
13.56kg
Höhe für Versand
435mm, 43.5cm
Breite für Versand
685mm, 68.5cm
Tiefe für Versand
485mm, 48.5cm
Farbe
Schwarz
Maximale Montagetiefe
329.0mm, 32.89cm
Minimale Montagetiefe
73.0mm, 7.29cm
Weight Capacity (static load)
90.72kg

Umgebung

Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
EIA-310E, UL 2416
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen