APC Modular Rack Distribution Panel, 72 kVA, 200A, 208V, 18 Pole, 5HE
-
Flexible, sichere und effiziente Stromverteilung für IT-Systeme in Rechenzentren aller Art oder Zonen mit hoher Leistungsdichte
-
Beinhaltet: Installationsanleitung
PDPM72F-5U Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Nominelle Eingangsspannung
208V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 5 wire (3P + N + E)
APC Modular Rack Distribution Panel, 72 kVA, 200A, 208V, 18 Pole, 5HE
Flexible, sichere und effiziente Stromverteilung für IT-Systeme in Rechenzentren aller Art oder Zonen mit hoher Leistungsdichte
Beinhaltet: Installationsanleitung
-
Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
-
Stromüberwachung
Überwacht den gesamten Stromverbrauch per PDU (Power Distribution Unit).
-
Lokale und webbasierte Überwachung
Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung.
-
Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
-
Netzwerk-Managementfunktionalität
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
-
Kleinste Stellfläche
Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
-
Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
-
Systemmobilität
Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.
Modulare Stromverteilung Merkmale & Vorteile:
Steuerung
Stromüberwachung
Überwacht den gesamten Stromverbrauch per PDU (Power Distribution Unit).
Netzwerk-Managementfunktionalität
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
Flexibilität
Systemmobilität
Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.
Einfache Systemerweiterung
Stromverteilermodule ermöglichen die flexible Erweiterung der Stromverteilungskapazität im Rechenzentrum bei steigendem Leistungsbedarf.
Modularer Aufbau
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Kleinste Stellfläche
Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
Schutz
Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern
Produkt-Distribution
Kanada, Schweiz, Japan, Vereinigte Staaten von Amerika
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximum Total Current Draw
200
Eingang
Eingangsfrequenz
60 Hz
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Load Capacity
72000VA
Maximum Line Current
200A
Abmessungen
Maximale Höhe
229mm, 22.9cm
Maximale Breite
457mm, 45.7cm
Maximale Tiefe
711mm, 71.1cm
Nettogewicht
23.59kg
Versandgewicht
34.0kg
Höhe für Versand
406mm, 40.6cm
Breite für Versand
610mm, 61.0cm
Tiefe für Versand
889mm, 88.9cm
Conformance
Begutachtung
UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz