Unsere Marken

APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC

APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Vorderseite links
APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Vorderseite links
APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Vorderseite links
APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Applikation
APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Vorderseite links
APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC Applikation
RoHS
  • Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Produktübersicht anzeigen

KVM-DVIVMCAC Eigenschaften

APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

NetShelter KVM-Switches Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.
Support verschiedener Plattformen
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1 HE im Schrank
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datenzentrum.

Verfügbarkeit

Out-of-Band Management
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Marketing-Funktionen

Hot-Plug-fähiger Betrieb
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
14mm, 1.4cm
Maximale Breite
125mm, 12.5cm
Maximale Tiefe
125mm, 12.5cm
Nettogewicht
0.13kg
Versandgewicht
0.17kg
Höhe für Versand
42mm, 4.2cm
Breite für Versand
125mm, 12.5cm
Tiefe für Versand
129mm, 12.9cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, FCC part 15 class A, ICES-003, TAA-Konformität, UL 60950-1, VCCI Klasse A
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen