Unsere Marken

APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm

APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Back
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm Back
  • Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PDM3563IEC-500 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 60309
Nominelle Ausgangsspannung
230V, 400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 63 A, IEC309, 500 cm
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfassung der Module durch die PDU reduziert die Installationszeit.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Systemmobilität
    Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Modulares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Leistungsüberwachung
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen
Übersichtliche LED-Statusanzeige
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls

Sicherheit

Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Komfort

Globales Produktangebot
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
63

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximum Line Current
63A

Abmessungen

Maximale Höhe
152mm, 15.2cm
Maximale Breite
267mm, 26.7cm
Maximale Tiefe
305mm, 30.5cm
Nettogewicht
17.27kg
Versandgewicht
19.09kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
508mm, 50.8cm
Tiefe für Versand
508mm, 50.8cm
Farbe
Schwarz, Grau

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 4572Meter

Conformance

Begutachtung
CE, VDE
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen