Unsere Marken

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Verpackung
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Vorderseite links
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK Verpackung
RoHS
  • Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte

  • Beinhaltet: Telefonkabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

PH6T3-UK Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
BS1363A British
Kabellänge
2.4Meter
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V UK
Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte
Beinhaltet: Telefonkabel, User manual
  • Konstant betriebsbereite Netzsteckdosen
    Modelle mit 8 Ausgängen mit ausreichend Raum für breite Netzteile, sodass benachbarte Ausgänge nicht verdeckt werden. 2 Ausgänge mit Always-On-Funktion. Insgesamt können 8 Geräte, darunter 3 mit Netzteilen, gleichzeitig versorgt werden. Für Systeme, die dauerhaft mit Strom versorgt werden müssen, z. B. Faxgeräte, können die Ausgänge mit Always-On-Funktion genutzt werden. Diese Systeme werden geschützt und mit Strom versorgt, auch wenn das Modul abgeschaltet ist.
  • Cord Management
    Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.
  • Schalter zur manuellen Trennung
    Ermöglicht die Deaktivierung des Überspannungsschutzes zu Servicezwecken, ohne den angeschlossenen Verbraucher zu trennen.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

SurgeArrest - Privat/Büro Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Überlastanzeige
Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Schutz

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
Die Überspannungsschutz-Lösungen von APC absolvieren strenge IEEE-Tests und bieten prämierte Durchlasswerte, welche die maximale Spannung anzeigen, die Ihre Geräte nach einer Überspannung oder Spannungsspitze nach Passieren des Überspannungsschutzes erreichen können. Niedrigere IEEE-Durchlasswerte bedeuten mehr Schutz und Leistung. APC’ Essential SurgeArrest bietet eine optimale Leistung mit einem Durchlasswert von unter 330 V für nordamerikanische Produkte und einen Wert von unter 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle Produkte von APC erfüllen lokale Sicherheitsvorschriften wie UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den entsprechenden Regionen.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Komfort

Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Splitter für Telefonleitung
Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Abstände Transformatorblock
Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.
Steckbare, stoßfeste Blenden
Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar
Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Justierbares Kabelmanagement
Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Bahrain, Botsuana, Schweiz, Zypern, Eritrea, Vereinigtes Königreich, Ghana, Gambia, Hongkong, Irland, Irak, Jordanien, Kenia, Kuwait, Marokko, Malta, Malawi, Nigeria, Niederlande, Oman, Saudi-Arabien, Singapur, Sierra Leone, Tansania, Sambia

Ausgang

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
BS 1363 Großbritannien

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
13A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
2030Joule
Data Line Protection
RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (4-adrige Doppelleitungen)
eP Joule Rating
2350
Geschützte Leitung
1-4 RJ11/3-6 RJ45
Peak Current Common Mode
48kA
Peak Current Normal Mode
26kA

Abmessungen

Maximale Höhe
305mm, 30.5cm
Maximale Breite
122mm, 12.2cm
Maximale Tiefe
42mm, 4.2cm
Nettogewicht
1.02kg
Versandgewicht
1.06kg
Höhe für Versand
311mm, 31.1cm
Breite für Versand
211mm, 21.1cm
Tiefe für Versand
52mm, 5.2cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
657mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
13.61
Anzahl Palletten
120.0
SCC Codes
10731304223785

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50000 GBP, Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 Euro
Standardgarantie
5 Jahre (alle anderen Länder), Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen