Unsere Marken

APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge

APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite rechts
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge Vorderseite rechts
RoHS
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

P74 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.2Meter
APC Essential SurgeArrest, 7 Ausgänge
Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
Beinhaltet: User manual
  • Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449
    Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
  • Statusanzeige-LEDs
    Zweifarbige Anzeige - Weist auf den Stromversorgungsstatus des Geräts hin. Grün bedeutet, dass das Gerät verwendet werden kann. Rot bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird, damit die Autobatterie nicht vollständig entladen wird.
  • Abstände Transformatorblock
    Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.

SurgeArrest - Basiskomponente Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Schutz

Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.

Sicherheit

Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Produkt-Distribution

Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Italien, Jamaika, Kaiman-Inseln, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Panama, Puerto Rico, Slowenien, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
15A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
840Joule
Peak Current Common Mode
30kA
Peak Current Normal Mode
10kA

Abmessungen

Maximale Höhe
318mm, 31.8cm
Maximale Breite
76mm, 7.6cm
Maximale Tiefe
36mm, 3.6cm
Nettogewicht
0.45kg
Versandgewicht
0.6kg
Höhe für Versand
353mm, 35.3cm
Breite für Versand
133mm, 13.3cm
Tiefe für Versand
39mm, 3.9cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
413mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
8.4
Anzahl Palletten
288.0
SCC Codes
10731304200731

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Equipment protection policy
Betriebsdauer: $25000
Standardgarantie
Produkt-Lebensdauer

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen