Unsere Marken

APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich

APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Back
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Back
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Verpackung
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Back
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Back
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich Verpackung
RoHS
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

P1-FR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
French/Belgian
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Frankreich
Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
Beinhaltet: User manual
  • Konstant betriebsbereite Netzsteckdosen
    Modelle mit 8 Ausgängen mit ausreichend Raum für breite Netzteile, sodass benachbarte Ausgänge nicht verdeckt werden. 2 Ausgänge mit Always-On-Funktion. Insgesamt können 8 Geräte, darunter 3 mit Netzteilen, gleichzeitig versorgt werden. Für Systeme, die dauerhaft mit Strom versorgt werden müssen, z. B. Faxgeräte, können die Ausgänge mit Always-On-Funktion genutzt werden. Diese Systeme werden geschützt und mit Strom versorgt, auch wenn das Modul abgeschaltet ist.

SurgeArrest - Basiskomponente Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Sicherheit

Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Schutz

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Produkt-Distribution

Niederländische Antillen, Angola, Belgien, Benin, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Tschechische Republik, Dschibuti, Algerien, Gabun, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Kambodscha, Südkorea, Marokko, Madagaskar, Mali, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Reunion, Senegal, Somalia, Togo, Tunesien, Vietnam, Mayotte

Ausgang

Number of Outlets
1.0
Receptacle Style
Französisch/Belgisch

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Maximum Line Current
16A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
960Joule
eP Joule Rating
1060
Peak Current Common Mode
13kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Abmessungen

Maximale Höhe
94mm, 9.4cm
Maximale Breite
70mm, 7.0cm
Maximale Tiefe
76mm, 7.6cm
Nettogewicht
0.1kg
Versandgewicht
0.1kg
Höhe für Versand
114mm, 11.4cm
Breite für Versand
89mm, 8.9cm
Tiefe für Versand
83mm, 8.3cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
349mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
1.36
Anzahl Palletten
648.0
SCC Codes
107313040

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Standardgarantie
Produkt-Lebensdauer, 3 Jahre (alle anderen Länder)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen