APC Ersatzbatterie Nr. 57

APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 57 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

RBC57 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 57
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Komfort

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Kompatibilität

Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Frankreich, Grenada, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Marokko, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Norwegen, Panama, Peru, Polen, Puerto Rico, Paraguay, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
70mm, 7.0cm
Maximale Breite
165mm, 16.5cm
Maximale Tiefe
419mm, 41.9cm
Nettogewicht
11.23kg
Versandgewicht
12.73kg
Höhe für Versand
191mm, 19.1cm
Breite für Versand
292mm, 29.2cm
Tiefe für Versand
546mm, 54.6cm
Anzahl Palletten
30.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen