APC Ersatzbatterie Nr. 5, Japan
-
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
-
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
RBC5J Eigenschaften
APC Ersatzbatterie Nr. 5, Japan
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:
Komfort
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Kompatibilität
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Produkt-Distribution
Schweiz, Japan
Technische Spezifikationen
Eingang
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Standalone-Batteriestapel
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
Flame Retardant, Long Life
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Abmessungen
Maximale Höhe
94mm, 9.4cm
Maximale Breite
130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe
150mm, 15.0cm
Nettogewicht
4.95kg
Versandgewicht
5.45kg
Höhe für Versand
168mm, 16.8cm
Breite für Versand
168mm, 16.8cm
Tiefe für Versand
203mm, 20.3cm
Anzahl Palletten
100.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Standardgarantie
30 Tage
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation