Unsere Marken

APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie

APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie Vorderseite links
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

APCRBC154 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 154 mit 2 Jahren Garantie
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Kompatibilität

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Komfort

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Ausgang

Batterieausgangsspannung
12 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
51mm, 5.1cm
Maximale Breite
98mm, 9.8cm
Maximale Tiefe
151mm, 15.1cm
Nettogewicht
2.03kg
Versandgewicht
2.3kg
Höhe für Versand
89mm, 8.9cm
Breite für Versand
175mm, 17.5cm
Tiefe für Versand
213mm, 21.3cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
240.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen