APC Ersatzbatterie Nr. 151
-
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
-
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Metallbatteriefach oder -gehäuse, Wiederverwendbare Verpackung
APCRBC151 Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Nominelle Eingangsspannung
12VDC
APC Ersatzbatterie Nr. 151
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Metallbatteriefach oder -gehäuse, Wiederverwendbare Verpackung
Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:
Komfort
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Kompatibilität
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Armenien, Angola, Argentinien, Australien, Aserbaidschan, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Tschechische Republik, Dschibuti, Algerien, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Hongkong, Indonesien, Israel, Irak, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Paraguay, Katar, Reunion, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Eingang
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Abmessungen
Maximale Höhe
83mm, 8.3cm
Maximale Breite
216mm, 21.6cm
Maximale Tiefe
343mm, 34.3cm
Nettogewicht
10.0kg
Versandgewicht
10.91kg
Höhe für Versand
152mm, 15.2cm
Breite für Versand
368mm, 36.8cm
Tiefe für Versand
495mm, 49.5cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
20.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform