APC Ersatzbatterie Nr. 114

APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 114 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

APCRBC114 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 114
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Kompatibilität

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Komfort

Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Belgien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Frankreich, Grenada, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Indien, Italien, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, St. Lucia, Madagaskar, Martinique, Mauritius, Mexiko, Nicaragua, Norwegen, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Schweden, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Mayotte

Ausgang

Batterieausgangsspannung
16 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Akkuplatzierung
Interne Batterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
60

Abmessungen

Maximale Höhe
100mm, 10.0cm
Maximale Breite
53mm, 5.3cm
Maximale Tiefe
153mm, 15.3cm
Nettogewicht
1.45kg
Versandgewicht
1.7kg
Höhe für Versand
178mm, 17.8cm
Breite für Versand
85mm, 8.5cm
Tiefe für Versand
210mm, 21.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
240.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen