APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia

APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite rechts
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite links
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Vorderseite rechts
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia Back
Green Premium™
RoHS
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: (2) Abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, User manual

Produktübersicht anzeigen

BK500-RS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (300 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
300 Watt / 500VA
Ausgangsanschlüsse
(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
(1) IEC 60320 C13 (Überspannungsschutz)
(3) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: (2) Abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, User manual

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Steuerung

LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Produkt-Distribution

Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Schweiz, Georgien, Kasachstan, Mongolei, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
300 Watt / 500VA
Topologie
Standby
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Maximaler Ausgangsstrom
7
Transfer Time
4 ms typical : 8 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
47–63 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
160 - 282 Adjustable, 180 - 260V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
6Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
4 - 6
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
14 Watt

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
300Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
165mm, 16.5cm
Maximale Breite
91mm, 9.1cm
Maximale Tiefe
284mm, 28.4cm
Nettogewicht
5.91kg
Versandgewicht
7.0kg
Höhe für Versand
240mm, 24.0cm
Breite für Versand
185mm, 18.5cm
Tiefe für Versand
415mm, 41.5cm
Farbe
Beige
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
423mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.78
Anzahl Palletten
36.0
SCC Codes
10731304101427

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
19.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, NEMKO
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen