APC Back-UPS 400, 230V, Frankreich
-
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
-
Beinhaltet: User manual, Vorlage für Wandmontage
BE400-FR Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (240W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
240 Watt
/ 400VA
Ausgangsanschlüsse
(4)
French/Belgian
(Netzausfallschutz)
(4)
French/Belgian
(Überspannungsschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
French/Belgian
Kabellänge
1.8Meter
APC Back-UPS 400, 230V, Frankreich
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: User manual, Vorlage für Wandmontage
-
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
-
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
-
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
-
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
-
Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
-
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778
-
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Back-UPS Merkmale & Vorteile:
Marketing-Funktionen
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Steuerung
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Produkt-Distribution
Niederländische Antillen, Angola, Belgien, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Tschechische Republik, Dschibuti, Algerien, Spanien, Frankreich, Gabun, Französisch-Guayana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Italien, Marokko, Madagaskar, Mali, Martinique, Mauritius, Niederlande, Polen, Reunion, Senegal, Somalia, Togo, Tunesien, Mayotte
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
240 Watt
/ 400VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 63 Hz Synchronisiert, 50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Standby
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum
Eingang
Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
180–266V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
16Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
6 Watt
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
310Joule
Data Line Protection
Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
86mm, 8.6cm
Maximale Breite
230mm, 23.0cm
Maximale Tiefe
285mm, 28.5cm
Nettogewicht
5.4kg
Versandgewicht
5.6kg
Höhe für Versand
132mm, 13.2cm
Breite für Versand
300mm, 30.0cm
Tiefe für Versand
366mm, 36.6cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
381mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
12.17
Anzahl Palletten
48.0
SCC Codes
10731304233371
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
30.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance
Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Nachhaltiger Offer Status
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation