APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite rechts
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite gerade
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite rechts
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Vorderseite gerade
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

BX2200MI-FR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (1200W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
1.2kWatt / 2.2kVA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Kabellänge
1.2Meter
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: User manual

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Schutz

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Marketing features

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Verfügbarkeit

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Kasachstan, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
1.2kWatt / 2.2kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
140–300V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.54

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
1 - 2
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
216

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
273Joule
Data Line Protection
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz

Abmessungen

Maximale Höhe
190mm, 19.0cm
Maximale Breite
140mm, 14.0cm
Maximale Tiefe
390mm, 39.0cm
Nettogewicht
12.3kg
Versandgewicht
13.6kg
Höhe für Versand
297mm, 29.7cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
495mm, 49.5cm
Farbe
Schwarz
SCC Codes
10731304420511

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 914.4Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 914.4Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen