APC BACK-UPS RS 500VA 120V
-
Leistungsfähige USV-Lösung für professionell genutzte Computer
-
Beinhaltet: CD mit Software, Kabelmanagement-Schellen, USB-Kabel, User manual
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar
BR500 Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (300W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
300 Watt
/ 500VA
Ausgangsanschlüsse
(3)
NEMA 5-15R
(Netzausfallschutz)
(3)
NEMA 5-15R
(Überspannungsschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.8Meter
APC BACK-UPS RS 500VA 120V
Leistungsfähige USV-Lösung für professionell genutzte Computer
Beinhaltet: CD mit Software, Kabelmanagement-Schellen, USB-Kabel, User manual
-
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
-
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
-
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
-
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
-
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
-
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
-
Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
-
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
-
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
-
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
-
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
-
Lebenslange Datenwiederherstellungs-Garantie
Ein professioneller Datenwiederherstellungs-Service bietet Sicherheit für Kunden, falls aufgrund des Ausfalls des Geräts Daten verloren gehen sollten.
-
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778
-
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
-
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
-
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Back-UPS RS Merkmale & Vorteile:
Marketing-Funktionen
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Automatische Korrektur von zu hohen oder zu niedrigen Spannungen . Unterbrechungsfreies Arbeiten bei Spannungsabfällen und Überspannungen ohne Entladung der Batterie. Erhöht Batterielebensdauer und Verfügbarkeit und verbessert die Produktivität.
Lebenslange Datenwiederherstellungs-Garantie
Ein professioneller Datenwiederherstellungs-Service bietet Sicherheit für Kunden, falls aufgrund des Ausfalls des Geräts Daten verloren gehen sollten.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Steuerung
Intelligente Batterieverwaltung
Eine mikroprozessor-gesteuerte Batterieladung sowie Diagnosetests gewährleisten eine maximale Batterielebensdauer.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Komfort
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Schutz
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Produkt-Distribution
Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Grenada, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
300 Watt
/ 500VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 63 Hz Synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Maximaler Ausgangsstrom
10
Eingang
Eingangsfrequenz
47–63 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
78 - 152 Adjustable, 98 – 132V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
12 Watt
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
1020Joule
Data Line Protection
RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
165mm, 16.5cm
Maximale Breite
91mm, 9.1cm
Maximale Tiefe
284mm, 28.4cm
Nettogewicht
6.0kg
Versandgewicht
7.21kg
Höhe für Versand
245mm, 24.5cm
Breite für Versand
176mm, 17.6cm
Tiefe für Versand
337mm, 33.7cm
Farbe
Beige
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
260 x 378 x 378mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
15.1
Anzahl Palletten
75.0
SCC Codes
10731304228438
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
63.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance
Begutachtung
CUL-gelistet, FCC part 15 class B, FCC part 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
Equipment protection policy
Lebenslang : 150000 US$
Standardgarantie
3 Jahre Reparatur oder Austausch