Unsere Marken

APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel

APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Vorderseite links
APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Vorderseite links
APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Vorderseite links
APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Vorderseite links
RoHS
  • Hardwarekomponenten für den Zugriff auf mehrere Server, im Rack oder remote. Inhalt: ein 2x1x16 IP KVM mit VM (KVM2116P), eine Rack LCD-Konsole 17 Zoll (AP5717) ...

  • Beinhaltet: CD mit Software, Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

KVM-BN001 Eigenschaften

APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel
Hardwarekomponenten für den Zugriff auf mehrere Server, im Rack oder remote. Inhalt: ein 2x1x16 IP KVM mit VM (KVM2116P), eine Rack LCD-Konsole 17 Zoll (AP5717), acht USB mit Virtual Media Server Modulen (KVM-USBVM) und ein KVM/LCD 1 HE Kit mit Montageklammern (KVM-LCDMOUNT).
Beinhaltet: CD mit Software, Installationsanleitung
  • Authentifizierung
    Kontrollieren von Benutzer- und Zugriffsrechten zum Schutz von IT-Anlagen vor nicht autorisierten Personen.
  • Support verschiedener Plattformen
    Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.
  • Nahtlose Integration mit APC Switched Rack PDU
    Fernverwaltung der Versorgung ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie die Festlegung der Startreihenfolge aus der Ferne. Dies reduziert den Bedarf an Service-Einsätzen vor Ort enorm.
  • Statusanzeige-LEDs
    Zweifarbige Anzeige - Weist auf den Stromversorgungsstatus des Geräts hin. Grün bedeutet, dass das Gerät verwendet werden kann. Rot bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird, damit die Autobatterie nicht vollständig entladen wird.

NetShelter KVM-Switches Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1 HE im Schrank
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datenzentrum.

Flexibilität

Support verschiedener Plattformen
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.
Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Marketing-Funktionen

Hot-Plug-fähiger Betrieb
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Verfügbarkeit

Out-of-Band Management
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
133mm, 13.3cm
Maximale Breite
1260mm, 126.0cm
Maximale Tiefe
1018mm, 101.8cm
Nettogewicht
20.8kg
Versandgewicht
26.6kg
Höhe für Versand
390mm, 39.0cm
Breite für Versand
1652mm, 165.2cm
Tiefe für Versand
1500mm, 150.0cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen