Unsere Marken

18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P

18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Vorderseite links
  • Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PDW18L21-20XC Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Ausgangsspannung
120V, 208V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
208V 3PH
Eingangsanschlußart
NEMA L21-20P
18' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.

Konfigurierbares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Aruba, Barbados, Belgien, Bolivien, Brasilien, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Dominikanische Republik, Ecuador, Äthiopien, Guatemala, Guyana, Honduras, Italien, Jamaika, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Panama, Peru, Puerto Rico, Saudi-Arabien, El Salvador, Togo, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Maximum Total Current Draw
20

Eingang

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
20A

Abmessungen

Maximale Höhe
64mm, 6.4cm
Maximale Breite
51mm, 5.1cm
Maximale Tiefe
5486mm, 548.6cm
Nettogewicht
2.64kg
Versandgewicht
2.91kg
Höhe für Versand
102mm, 10.2cm
Breite für Versand
305mm, 30.5cm
Tiefe für Versand
445mm, 44.5cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Begutachtung
UL gelistet
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen