Unsere Marken

10-32 Hardware Kit

10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Miscellaneous
10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Vorderseite links
10-32 Hardware Kit Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Käfigmuttern mit 10-32-Gewinde für die Montage von Geräten an quadratischen Montageschienen im Gehäuse. Für die Befestigung von Geräten mit 10-32-Schrauben (Menge ...

  • Beinhaltet: (36) #10 – 32 Käfigmuttern

Produktübersicht anzeigen

AR8005 Eigenschaften

10-32 Hardware Kit
Käfigmuttern mit 10-32-Gewinde für die Montage von Geräten an quadratischen Montageschienen im Gehäuse. Für die Befestigung von Geräten mit 10-32-Schrauben (Menge 36).
Beinhaltet: (36) #10 – 32 Käfigmuttern

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Nettogewicht
0.17kg
Versandgewicht
0.23kg
Höhe für Versand
44mm, 4.4cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
165mm, 16.5cm

Conformance

Begutachtung
EIA-310D

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen