Unsere Marken

1 Yr EAA Plus Predict Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) Chiller

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • EcoStruxure Asset Advisor bietet maximalen Schutz für Ihre kritischen Anlagen durch intelligente Alarmmeldungen, Remote Troubleshooting und datengestützte Einblicke ...

Produktübersicht anzeigen

WUPGEAAPLUSC-UF-00 Eigenschaften

1 Yr EAA Plus Predict Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) Chiller
EcoStruxure Asset Advisor bietet maximalen Schutz für Ihre kritischen Anlagen durch intelligente Alarmmeldungen, Remote Troubleshooting und datengestützte Einblicke von Experten, die mit 24/7-Echtzeitüberwachung geliefert werden - und bietet Transparenz und Live-Daten direkt auf Ihrem Mobilgerät
  • Remotemonitoring Unterstützung
    Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, Probleme zu diagnostizieren, bevor diese eskalieren.

EcoStruxure Asset Advisor Merkmale & Vorteile:

Standard & Premium

Live-Daten per App
Sie sind immer mit der physischen Infrastruktur verbunden; Live-Sensordaten und Details zu Geräten werden direkt auf dem Smartphone angezeigt.
Alarme über App
Kunden werden in Echtzeit per Smartphone und/oder Anruf benachrichtigt, wenn ein kritisches Ereignis eintritt. Das ermöglicht schnelle Problemlösung und reduziert Ausfallzeiten.
Sichere verschlüsselte Kommunikation
Die gesamte Netzwerkkommunikation wird über unser sicheres und verschlüsseltes Outbound-Gateway übertragen. Die ausgehende HTTPS-Verbindung vom Gateway zur Cloud (mit 2048 Bit) wird über den Port 443 hergestellt.
EcoStruxure IT-App.
Stets mit Ihrer physischen Infrastruktur verbunden. Live-Sensordaten und Gerätedetails werden direkt auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt.
Unterstützung für Systeme verschiedener Hersteller
Die Zeit, in der Sie mehrere Überwachungsplattformen benötigten, ist vorbei, denn Sie können jetzt ein breites Spektrum an vernetzten Geräten von Schneider Electric verwalten, darunter: ein- und dreiphasige USV, Stromverteiler, Kühlaggregate, umgebungsbezogene und andere Datacenter-Geräte. Auch Geräte von Drittanbietern können überwacht werden, sofern die Geräte über einen SNMP- oder Modbus/TCP-IP-Port verfügen und nützliche Informationen verfügbar machen.
Cyber Security
Eine gegen Cyber-Risiken geschützte Verbindung erhöht die Sicherheit für Ihre Infrastruktursysteme. Maschinendaten geben einen Überblick über den Betriebsstatus und ermöglichen Analysefunktionen, die zu reduzierten Wartungskosten führen.

Premium

Teamchatzusammenarbeit
Arbeiten Sie im Chat mit Ihrem eigenen Team und den Experten von Schneider Electric zusammen, um ein Problem schnell zu lösen.
EcoStruxure Asset Advisor-Bericht
Lassen Sie sich von uns vorwarnen, wann ein Lüfter ausfallen wird, statt abzuwarten, bis es soweit ist. Der personalisierte Bericht liefert Erkenntnisse über die angeschlossenen Geräte sowie Empfehlungen von Experten, wie die Nutzung und der Lebenszyklus von Systemen optimiert werden können.
Nachverfolgung von Ereignissen
Die Vorfälle werden automatisch angelegt und verfolgt, sodass Sie mühelos auf den Echtzeit-Status der Vorfälle zugreifen können, sowie auf Vorfallsverläufe und die Verläufe der Chats zwischen Ihrem eigenen Team und den NOC-Mitarbeitern von Schneider Electric.
Überwachung durch Experten rund um die Uhr
Reduziert die Belastung der internen Mitarbeiter durch die Einbindung von Experten, die eine 24-Stunden-NOC-Überwachung der physischen Infrastruktur bereitstellen und so eine Remote-Fehlerbehebung für eine schnelle Lösung kritischer Vorfälle ermöglichen.
Bessere Zielerreichung durch Datenfreigabe
Durch eine Anbindung an die Cloud von Schneider können Sie Ihre Daten optimal verwerten. Sobald Sie ein Gerät anbinden, erhalten Sie Alarme und Analysedaten von diesem Gerät. Wenn Sie eine Verbindung zu allen Geräten in Ihrem Datacenter herstellen, können Sie vorausschauende Analysen abrufen, und wenn Sie alle Datacenter anbinden, können Sie Vergleichstests zwischen diesen und all Ihren Mitbewerbern weltweit durchführen.
Proaktive Serviceerbringung
Physische Gefahren für die Infrastruktur können prognostiziert, identifiziert sowie schnell und genau behoben werden. Ferner kann bei Bedarf auch Unterstützung vor Ort bereitgestellt werden.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Optionen

Dienstleistungen