All-in-one module

Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Performance .

All-In-One Modules and Containers offer a practical alternative for building a new or expanding existing IT space. Minimize construction costs and complexity by having your IT space built offsite, in a factory environment. Facilities such as hospitals, universities, and automated factories can benefit from an All-In-One solution by reclaiming valuable space for their core operation and locating the data center outside the building or even in a remote location. Each solution contains a complete data center infrastructure solution and integrated monitoring and managment system through EcoStruxure IT Expert software.

  • Decrease risk with a pre-engineered, fully managed system
  • Adjust plans for future expansions with repeatable and flexible designs
  • Financially justify data center expansion through preservation of valuable building space

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt Vorkonfiguriertes All-in-one IT-Modul, 90 kW, 400 V/50 Hz mit modularer Verteilung Teilenummer PFMIEC090D1E12B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400 V/50 Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG225C2E26B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 240 kW, 400 V/50 Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG240C1E26B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 240 kW, 400 V/50 Hz, mit Raumkühlung und Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG240C2E26B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Vorkonfiguriertes All-in-one IT-Modul, 90 kW, 400 V/50 Hz mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEJ090D1E12B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Teilenummer PFRDTII90K400V Preis --
Kaufoptionen
Flexibilität
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.