Sonderanwendungen

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations


 
In modernen Geschäftsumgebungen versuchen Unternehmen standardisierte Lösungen anzubieten, die sich weltweit einsetzen lassen. Angesichts der unterschiedlichen Spannungswerte, die in den verschiedenen Teilen der Welt verwendet werden, ist das eine große Herausforderung. Mit den USV-Systemen von APC by Schneider Electric können Sie diese Herausforderung erfolgreich bewältigen. Mit den UL-zertifizierten Produkten für 230 V AC und universellen USV-Systemen für 100 - 240 V AC erhalten immer die perfekte Lösung für den Einsatz an jedem Ort der Welt.
Weitere Informationen
Eine ausfallsichere Prozesssteuerung ist in vielen Industriebereichen unverzichtbar: Wasser/Abwasser, Biotechnologie/Pharmaindustrie, Transport, Chemie, Nahrungsmittel- & Getränkeindustrie, Halbleiter- und Automobilindustrie sowie erneuerbare Energien. Systeme, die in diesen Bereichen eingesetzt werden, sind häufig widrigen Bedingungen ausgesetzt. Dazu gehören extreme Temperaturen ebenso wie Umgebungsluft mit erhöhtem Feuchtigkeits- und Salzgehalt. APC bietet eine Reihe von USV-Lösungen für industrielle Steuerungen sowie entsprechendes Kommunikationszubehör für potenzialfreie Kontakte, Modbus und Netzwerkmanagement an. Bei Problemen in der Stromversorgung bietet die Lösung von APC einen zuverlässigen Schutz – entweder durch einen sicheren Shutdown oder durch Sicherung der Datenintegrität.
Weitere Informationen
Mobile Anwendungen sind durch spezielle Anforderungen gekennzeichnet. Robuste Konstruktion für erhöhte Vibrationen, Einhaltung internationaler Marinebestimmungen wie DNV, erhöhter Schutz gegen elektrische Schläge und ein verstärktes Gehäuse sind nur einige der Merkmale, die häufig für mobile Anwendungen erforderlich sind. APC by Schneider Electric bietet maßgeschneiderte Lösungen für die besonderen Anforderungen von Marine- und anderen mobilen Anwendungen.
Weitere Informationen
Eine klare, unterbrechungsfreie Kommunikation ist ohne eine hochwertige USV nicht möglich. Der Schutz von Telekommunikationsleitungen gegen Störungen durch eine instabile Stromversorgung ist ebenso wichtig wie der Schutz von Computer-Daten. Das gilt umso mehr, weil Stromausfälle häufig bei Naturkatastrophen auftreten, wenn es wirklich darauf ankommt, schnell Hilfe zu rufen. Um Telekommunikationsleitungen gegen strombedingte Störungen zu schützen, bietet APC by Schneider Electric die folgenden beiden Lösungen an: PowerShield, eine USV für Gleichstrom, die Kundenendgeräte für Hybrid Fiber-Coax, Fiber To The Home (FTTH) und Fixed Wireless Local Loop (FWLL)-Netzwerke schützen. Magnum VS, eine modulare, Rack-Mount-DC-Stromversorgung für geringe Last in den Bereichen Wireless/Mobilfunk, Kundeninstallationen und dezentrale Netzwerke
Weitere Informationen