Galaxy VS Accessories

Highly efficient 20 to 100 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 50 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

Galaxy VS is a highly efficient, modular, easy-to-deploy 20 to 100 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 50 kW (208 V), three-phase uninterruptible power supply that delivers top performance for edge, small, and medium data centers, as well as critical infrastructure in commercial and industrial facilities. Its compact design, high-density technology, N+1 redundancy, and fault-tolerant architecture maximize availability, operational efficiency, and critical load protection, while minimizing total cost of ownership. Thanks to patented technologies, this UPS delivers up to 97% efficiency in normal operating mode and up to 99% in ECOnversion mode, equivalent to 66% higher energy savings. Galaxy VS is EcoStruxure Ready to give you peace of mind anytime, anywhere. Smart modular batteries integrated in the UPS cabinet optimize footprint and ensure critical loads have highly predictable runtimes. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety. With its robust design and industry-leading performance, Galaxy VS is the ideal backbone for your critical infrastructure.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt Galaxy VS Seismologisches Set für modularen Batterieschrank oder 521 mm breite USV Teilenummer GVSOPT002 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS modularer Batterieschrank für bis zu 6 intelligente modulare Batteriestränge Teilenummer GVSMODBC6 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse, 100-200 kW, 400 V Teilenummer GVSBBB100K200H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Paralleles Wartungsbypass-Panel für 2 USVs, 40-50 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPAR40K50H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Wartungsbypass-Panel, Einzeleinheit, 10–20 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPSU10K20H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, single unit, 150kW 400V wallmount Teilenummer GVSBPSU150KH Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS intelligentes Batteriemodul mit 7 Ah Teilenummer GVSBTU Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS intelligentes Hochleistungsbatteriemodul mit 9 Ah Teilenummer GVSBTHU Preis --
Kaufoptionen
Produkt Leeres Batteriegehäuse, 700 mm breit Teilenummer GVEBC7 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Wartungsbypass-Panel, Einzeleinheit, 20-60 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPSU20K60H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS intelligenter modularer Batteriestrang mit 7 Ah Teilenummer GVSBT4 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Kabel-Kit und Klemmenkasten für 1,5 m hohen Wartungsbypass-Schrank mit Transformator Teilenummer GVSOPT013 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy V-Serie, leerer Zusatzschaltschrank Teilenummer GVEAC7 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 1000mm wide - Config A2 Teilenummer GVSCBC10A2 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 700mm wide - Config C Teilenummer GVSCBC7C Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Parallel-Kommunikationsset Teilenummer GVSOPT006 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Luftfilter-Set für 521 mm breite USV Teilenummer GVSOPT001 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 700 mm breit – Konfiguration B Teilenummer GVSCBC7B Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 700 mm breit – Konfiguration A Teilenummer GVSCBC7A Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS seismologisches Set für 350 mm breite USV Teilenummer GVSOPT017 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Batterie-Leistungsschalter-Set, 100-200 kW, 400 V Teilenummer GVSBBK100K200H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse, 20-80 kW, 400 V Teilenummer GVSBBB20K80H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Batterie-Leistungsschalter-Set, 20-80 kW, 400 V Teilenummer GVSBBK20K80H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Air Filter Kit for 350mm (13.8in) wide UPS Teilenummer GVSOPT015 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Wartungsbypass-Panel, Einzeleinheit, 80-120 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPSU80K120H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Paralleles Wartungsbypass-Panel für 2 USVs, 60-120 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPAR60K120H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah Teilenummer GVSBTH4 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Paralleles Wartungsbypass-Panel für 2 USVs, 10-30 kW, 400 V, Wandhalterung Teilenummer GVSBPAR10K30H Preis --
Kaufoptionen
Produkt Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 1000mm wide - Config B2 Teilenummer GVSCBC10B2 Preis --
Kaufoptionen