Easy UPS Accessories

Die dreiphasige USV mit 10 - 40 kVA, 400 V, lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Datacenter und andere geschäftskritische Anwendungen.

Die Easy UPS 3S von Schneider Electric sichert Ihre Geschäftskontinuität durch eine stabile Stromversorgung mit robusten elektrischen Spezifikationen und langlebiger Performance. Die USV ist für EcoStruxure vorbereitet und kann einfach in Datacentern oder Technikräumen installiert werden. Zu den Vorteilen gehören ein großer Betriebstemperaturbereich, ein hoher Überlastschutz sowie geringes Gewicht und kleine Stellfläche. Mit der einzigartigen Kombination aus niedrigen Gesamtbetriebskosten, hervorragenden Spezifikationen sowie einfacher Installation und Bedienung ist die Schneider Electric Easy UPS 3S die beste Wahl für die Sicherung Ihrer Geschäftskontinuität. Schneider Electric empfiehlt den Erwerb eines Start-Up Service, um die Leistung, Qualität und Sicherheit Ihres Systems zu optimieren.

Weitere Informationen

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich