Easy-UPS

USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer

APC by Schneider Electric liefert eine neue Kategorie von USV-Anlagen, die speziell für den Einsatz in Heimanlagen und kleineren Büros entwickelt wurden. APC Easy UPS ist eine vielseitige USV, die entwickelt wurde, um uneinheitliche Stromversorgungsbedingungen zu bewältigen und gleichzeitig die Qualität zu liefern, der Millionen von Fachleuten auf der ganzen Welt vertrauen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V Teilenummer BV500I-GR Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V Teilenummer BV500I Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Teilenummer BV500I-MS Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V Teilenummer BV650I Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V Teilenummer BV650I-GR Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Teilenummer BV650I-MS Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SMV 750VA 230V Teilenummer SMV750CAI Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V Teilenummer BV800I Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Teilenummer BV800I-MS Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V Teilenummer BV800I-GR Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V Teilenummer BV1000I Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V Teilenummer BV1000I-GR Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SMV 1000VA 230V Teilenummer SMV1000CAI Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Teilenummer SMV1500CAI Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SMV 2000VA 230V Teilenummer SMV2000CAI Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SMV 3000VA 230V Teilenummer SMV3000CAI Preis --
Kaufoptionen
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
USV-Systeme und Überspannungsschutz Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.
Eigenschaften
Schlankes Design Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Verfügbarkeit
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.
Steuerung
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.