USV mit verlängerter Autonomiezeit und Überspannungsschutz für Netzwerk-Gateways
Back-UPS Connect ist eine innovative USV-Produktfamilie, die Netzwerksysteme über längere Phasen während eines Stromausfalls versorgen kann. So bleiben ein Router, Modem oder andere Geräte mit geringer Leistungsaufnahme auch bei einem Stromausfall über 3 bis 5 Stunden funktionsfähig. Der Internetzugang ist heute aus unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Leider führen Stromausfälle häufig auch dazu, dass sowohl die geschäftliche als auch die private Kommunikation (Nachrichten, Wetterinformationen sowie der Kontakt zu Familie und Freunden) unterbrochen wird. Wir bei APC by Schneider Electric wissen, wie wichtig der der Netzwerkzugang für Ihren Alltag ist. Mit Back-UPS Connect bleiben Sie online, auch wenn der Strom einmal ausfällt.
Nicht sicher welche ist das Richtige für Sie? Helfen Sie mir bei der Auswahl um die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Produkte | Teilenummer | Preis | Vergleichen | ||
---|---|---|---|---|---|
Produkte | Teilenummer | Preis | Vergleichen | ||
Produkt Netzwerk USV, 12 V, Lithium-Batterie, kompatibel mit Swisscom Standard FIBRE und Light IP | Teilenummer CP12044LI | Preis -- |
|
Kaufoptionen
|
Steuerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-Statusanzeige | Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung. | ||||||||
Schutz | |||||||||
USV-Systeme und Überspannungsschutz | Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig. | ||||||||
Service-Möglichkeiten | |||||||||
Rücksetzbarer Unterbrecher | Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden. | ||||||||
Einfacher Batterieaustausch | Verbessert die Verfügbarkeit der USV durch schnellen und komfortablen Batterieaustausch. |