PowerChute Personal Edition

Benutzerfreundliche Software für die sichere Abschaltung von Systemen mit Funktionen für Strom- und Energiemanagement für Home-Computer und USV-Systeme.

Die Management-Software PowerChute Personal Edition ermöglicht eine sichere Systemabschaltung bei einem längeren Stromausfall und vermeidet so Datenverluste. Die besonders benutzerfreundliche Software bietet auch unerfahrenen Benutzern einen optimalen Schutz der PC-Stromversorgung aufgrund der umfangreichen Erfahrung von APC im Bereich des Energiemanagements. Benutzer haben auch die Möglichkeit, die PowerChute-Einstellungen an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Informationen zu Energiekosten und CO2-Emissionen geben Aufschluss über den Energieverbrauch geschützter Geräte; die Verwendung von Energieplänen ermöglicht die Einsparung von Kosten. Hinweis: Der Funktionsumfang variiert je nach Back-UPS-Modell und Betriebssystem.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (mehrsprachig) Teilenummer SFPCPE302 Preis -- DOWNLOAD
Produkt Back-UPS HS v1.0.0 Management-Tool Teilenummer SFPCPEHS100 Preis -- DOWNLOAD
Steuerung
Qualität der Stromversorgung Zusammenfassung von Stromproblemen wie Netzausfällen und Leitungsrauschen über einen bestimmten Zeitraum.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Status auf einen Blick Schnelles Ermitteln des Stromversorgungsstatus
Kompatibilität
Kompatibel zu Back-UPS Systemen Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
PowerChute Personal Edition Betriebssystemkompatibilität Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren. Klicken Sie
hier, um weitere Informationen zu erhalten.
Komfort
Geräuscharmer Betrieb bei Nacht Sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung Ihrer PCs, sodass sie nachts ruhig schlafen können
Kontextsensitive Hilfe Leicht verständliche kontextbezogene Hilfe zur schnellen Beantwortung von Fragen
Installation Schnelle und einfache Installation macht Herumraten und Ausprobieren überflüssig
Schutz
Shutdown des Betriebssystems Schützt bei längerem Stromausfall oder Stromproblemen des Computers vor Datenverlusten durch sicheren und selbstständigen Shutdown des Betriebssystems.
Hibernation Bewahrt den vollen Systemstatus und verkürzt die Wiederherstellungszeit.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich