Marine

Verstärkte USV-Systeme für den Marine-Einsatz und andere Transportanwendungen.

Mobile Anwendungen sind durch spezielle Anforderungen gekennzeichnet. Robuste Konstruktion für erhöhte Vibrationen, Einhaltung internationaler Marinebestimmungen wie DNV, erhöhter Schutz gegen elektrische Schläge und ein verstärktes Gehäuse sind nur einige der Merkmale, die häufig für mobile Anwendungen erforderlich sind. APC by Schneider Electric bietet maßgeschneiderte Lösungen für die besonderen Anforderungen von Marine- und anderen mobilen Anwendungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt MGE Galaxy 5500, leerer Zusatzschrank, 700 mm, für Offshore & Marine Teilenummer G55T-AA1M Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, leerer Zusatzschrank, 1000 mm, Offshore und Marine Teilenummer G55T-AA2M Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, 700 mm, leerer Schrank für zusätzliche Autonomiezeit, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-AB1M Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, 1000 mm, leerer Schrank für zusätzliche Autonomiezeit, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-AB2M Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 100 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB100K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 120 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB120K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 20 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB20K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 30 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB30K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 40 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB40K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 60 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB60K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Backup Time Blocks & Leistungsschalter, 80 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-BB80K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leere Schränke, 100 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC100K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leere Schränke, 120 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC120K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leerer Schrank, 20 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC20K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leerer Schrank, 30 kVA, 30mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC30K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E leerer Schrank, 40 kVA, 30mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC40K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leerer Schrank, 60 kVA, 30mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC60K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, leere Schränke, 80 kVA, 30 mn, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-EC80K30 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 100 kVA bis 120 kVA , 690/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T120LEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 100 kVA bis 120 kVA , 440/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T120SEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 20 kVA bis 60 kVA , 690/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T60LEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 20 kVA bis 60 kVA , 440/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T60SEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 80 kVA, 690/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T80LEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 E, Transformator, 80 kVA, 440/400 V, gekapselt, Offshore und Marine Teilenummer G55TE-T80SEM Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500 ,100 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM100HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400–415 V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM100HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM120HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400–415V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM120HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM20HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400–415V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM20HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM30HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400–415 V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM30HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM40HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400–415 V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM40HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM60HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400–415 V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM60HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400–415V, Integrierte Parallel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM80HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400–415 V, Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPM80HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400–415 V, Einzel-USV, Marine, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPU100HMS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400–415 V, Einzel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPU100HXS Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Seite:
Verfügbarkeit
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Steuerung
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Service-Möglichkeiten
Einfach zu installieren Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Technischer Support Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich