Weltweiter Einsatz

Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz.

In modernen Geschäftsumgebungen versuchen Unternehmen standardisierte Lösungen anzubieten, die sich weltweit einsetzen lassen. Angesichts der unterschiedlichen Spannungswerte, die in den verschiedenen Teilen der Welt verwendet werden, ist das eine große Herausforderung. Mit den USV-Systemen von APC by Schneider Electric können Sie diese Herausforderung erfolgreich bewältigen. Mit den UL-zertifizierten Produkten für 230 V AC und universellen USV-Systemen für 100 - 240 V AC erhalten immer die perfekte Lösung für den Einsatz an jedem Ort der Welt.

Weitere Informationen
Verfügbarkeit
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Steuerung
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Service-Möglichkeiten
Technischer Support Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Einfach zu installieren Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich