Symmetra PX

Leistungsstarkes, modulares und im laufenden Betrieb bedarfsgerecht skalierbares, dreiphasiges USV-System mit höchster Effizienz und Verfügbarkeit für kleinere Datacenter und RZ-Bereiche mit erhöhter Leistungsdichte.

Symmetra PX von APC ist ein redundantes, skalierbares System von hervorragender Qualität zum Schutz vor Stromausfällen, das darauf ausgelegt ist, auf kosteneffektive Weise eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Symmetra PX ist ein modulares System, das nahtlos in moderne, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Datencenterkonstruktionen integriert werden kann. Das System besteht aus dedizierten und redundanten Modulen (Stromversorgung, Intelligenz, Akku und Bypass) mit einer einfach und effizient zu wartenden Konstruktion. Diese modulare Architektur ermöglicht die Skalierbarkeit der Leistungen und Laufzeiten bei steigenden Anforderungen oder einem höheren Verfügbarkeitsbedarf. Symmetra PX ist der zentrale Baustein von APC InfraStruXure®-Systemen für kleine und mittelgroße Datencenter, kann jedoch auch für einzelne "Zonen" von größeren Datencentern verwendet werden. Symmetra PX ist hervorragend verwaltbar und bietet Selbstdiagnosefunktionen sowie standardisierte Module, um die Gefahr von menschlichen Fehlern zu reduzieren und dadurch die Zuverlässigkeit des Datencenters insgesamt zu steigern.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt Symmetra PX 100 KW, skalierbar auf 250 KW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY100K250D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:04 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 100 kW, skalierbar auf 250 kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY100K250DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:04 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 125 KW, skalierbar auf 250 KW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY125K250D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:47 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 125 KW, skalierbar auf 250 KW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY125K250D-NB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 125 kW, skalierbar auf 250 kW, mit links montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY125K250DL-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:47 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 125kW, skalierbar auf 250kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY125K250DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:47 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 125 KW, skalierbar auf 250 kW, mit Wartungs-Bypass und Verteilung, keine Batterien Teilenummer SY125K250DR-PDNB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 125 kW, skalierbar auf 500 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY125K500D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:47 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 125 kW, skalierbar auf 500 kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY125K500DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:47 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 125 KW, skalierbar auf 500 KW, mit Wartungs-Bypass und Verteilung, keine Batterien Teilenummer SY125K500DR-PDNB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 128 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V Teilenummer SY128K160H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:33 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt APC Symmetra PX 128 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V Teilenummer SY128K160H-NB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 128 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V, mit integrierter modularer Energieverteilung Teilenummer SY128K160H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:33 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 150 kW, skalierbar auf 250 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY150K250D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 7:21 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 150 kW, skalierbar auf 250 kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY150K250DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 7:21 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX , 160 kW, 400 V Teilenummer SY160K160H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 6:55 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V Teilenummer SY160K160H-NB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 160 kW, 400 V, mit integrierter modularer Energieverteilung Teilenummer SY160K160H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 6:55 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 16 kW, einteilig, skalierbar auf 48 kW, 400 V Teilenummer SY16K48H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 16 kW, All-in-One, skalierbar bis 48 kW, ohne Batterien, 400 V Teilenummer SY16K48H-PDNB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 200 kW, skalierbar auf 250 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY200K250D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 9:31 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 200 kW, skalierbar auf 250kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY200K250DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 9:31 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 250kW, skalierbar auf 500 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY250K500D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 11:34 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 250 kW, skalierbar auf 500kW, mit links montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY250K500DL-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 11:34 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 250 kW, skalierbar auf 500 kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY250K500DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 11:34 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 300kW, skalierbar auf 500kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY300K500D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 14:22 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 300kW, skalierbar auf 500kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY300K500DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 14:22 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V Teilenummer SY32K160H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:12 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt APC Symmetra PX 32 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V Teilenummer SY32K160H-NB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V, mit integrierter modularer Energieverteilung Teilenummer SY32K160H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:12 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 32 kW, einteilig, skalierbar auf 48 kW, 400 V Teilenummer SY32K48H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:12 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 32 kW, All-in-One, skalierbar bis 48 kW, ohne Batterien, 400 V Teilenummer SY32K48H-PDNB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 96 kW, 400 V Teilenummer SY32K96H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:12 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 32 kW, skalierbar auf 96 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V Teilenummer SY32K96H-NB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 96 kW, 400 V, mit modularer Energieverteilung Teilenummer SY32K96H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:12 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 400 kW, skalierbar auf 500 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY400K500D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 17:51 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, 400 kW, skalierbar auf 500 kW, mit rechts montiertem Wartungs-Bypass und Verteilung Teilenummer SY400K500DR-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 17:51 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX, einteilig, 48 kW, skalierbar auf 48 kW, 400 V Teilenummer SY48K48H-PD Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:40 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 48 kW, All-in-One, ohne Batterien, 400 V Teilenummer SY48K48H-PDNB Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra PX 500 kW, skalierbar auf 500 kW, ohne Wartungs-Bypass oder Verteilung - für Parallelschaltung geeignet Teilenummer SY500K500D Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 20:54 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Seite:
Flexibilität
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Programmierbare Frequenz Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.
Skalierbare Kapazität Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.
Gesamtbetriebskosten
Inklusive 5x8-Startup-Service Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
Verfügbarkeit
Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
Modularer Aufbau Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Austauschbare Stromversorgungsmodule Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Stromkapazität oder den Austausch vorhandener Stromversorgungsmodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Redundante Intelligence-Module Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.
Steuerung
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Nachhaltigkeit
ENERGY STAR für USV Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
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
Symmetra PX - Ultra Modular Power Protection

Mercy Health -Beyond the digital hospital