Symmetra MW

Modulare, skalierbare, dreiphasige USV-Lösung mit besonders hoher Energieeffizienz und branchenführender Leistungsstärke für große Datacenter und geschäftskritische Umgebungen.

400 kW bis 1,6 MW Das modulare, fehlertolerante USV-System Symmetra® MW setzt neue Maßstäbe bei USV-Hochleistungssystemen im Bereich zwischen 400 und 1600 kW. Als ideale Lösung für große Datencenter, komplette Gebäude und Systeme in kritischen Bereichen wie Gesundheitsversorgung und Anlagenschutz unterstützt die skalierbare Symmetra MW eine flexible Anpassung an besonders strenge oder wechselnde Stromversorgungsanforderungen. Die Symmetra MW sorgt für gesteigerte Verfügbarkeit durch optionale interne N+1-Konfiguration, vorausschauende Meldung potenzieller Fehler und Parallelbetrieb verschiedener Module. Mit einem besonders hohen Wirkungsgrad und geringen Anforderungen an die Elektroinstallation (Leitungen, Transformatoren und Generatoren) setzt die Symmetra MW neue Maßstäbe in puncto Gesamtbetriebskosten bei USV-Anlagen. Ein unkompliziertes Einschubsystem für Stromversorgungsmodule, verwaltbare externe Batterien und Selbstdiagnose-Funktionen sorgen für eine erhebliche Verkürzung der mittleren Reparaturdauer. Für die Symmetra MW sind zahlreiche Ausstattungs- und Zubehöroptionen erhältlich, die eine individuelle Anpassung des Systems mit standardisierten Komponenten an jede umfangreiche On-Demand-NCPI ermöglichen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt Symmetra MW 1000 kW IP-Rahmen, 400 V, ABSCHLIESSENDER VERKAUFSHINWEIS Teilenummer SYMF1000KH-IP Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra MW 600 kW Rahmen, 400 V, ABSCHLIESSENDER VERKAUFSHINWEIS Teilenummer SYMF600KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Symmetra MW 800 kW IP-Rahmen, 400 V, ABSCHLIESSENDER VERKAUFSHINWEIS Teilenummer SYMF800KH-IP Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Verfügbarkeit
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Modularer Aufbau Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
Verwaltung über das Netzwerk Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Gesamtbetriebskosten
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Verwaltbare externe Batterien Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Flexibilität
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Kabeleinführungsöffnungen Ermöglicht eine flexible Aufstellung der USV-Anlage im Raum und sorgt dafür, dass die Klemmenblöcke für den Anschluss von Kabeln bequem erreichbar sind.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Skalierbare Überbrückungszeit Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Skalierbare Kapazität Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich