Galaxy 300

Kompakte dreiphasige Stromschutzlösung mit skalierbarer Laufzeit für kleine Datencenter und andere geschäftskritische Anwendungen

MGE Galaxy 300 ist eine einfache und zuverlässige Lösung für den Schutz kleiner Rechenzentren, Geschäftsgebäude und technischer Anlagen. Die Online-Doppelwandler-Technologie bietet galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang mit dem Vorteil verzögerungsfreier Schaltvorgänge. Bis zu 30 Minuten Autonomiezeit über die integrierten Akkus, ein interner mechanischer Bypass sowie Parallelschaltfähigkeit bedeuten höhere Verfügbarkeit für die angeschlossenen Lasten. Für die Fern- und Vor-Ort-Überwachung und -Verwaltung stehen eine Web/SNMP-Schnittstelle und ein benutzerfreundliches Display mit 14 Sprachen zur Verfügung. Das Gerät kann sowohl 3/3-phasig als auch 3/1-phasig konfiguriert werden und bietet damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Durch die Frontzugänglichkeit aller Komponenten wird die Wartung bei beengten Platzverhältnissen stark vereinfacht. Mit diesen Leistungsmerkmalen und dem im Lieferumfang enthaltenen Startup- und Vor-Ort-Service ist die Galaxy 300 das USV-System mit der einfachsten Installation, Verwaltung und Wartung ihrer Klasse.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt MGE Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3 mit 5-Min.-Batterie, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 15 Minuten (externes Gehäuse), Start-up-Service5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB3S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 30 Minuten (externes Gehäuse), Start-up-Service5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, 0 min., Start-up-Service5x8 Teilenummer G3HT60KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt MGE Galaxy 300, 80 kVA, 400 V, 3:3 mit 5-Min.-Batterie, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer G3HT80KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 80 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 10 Minuten (externes Gehäuse), Start-up-Service5 x 8 Teilenummer G3HT80KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 80 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 15 Minuten (externes Gehäuse), Start-up-Service5 x 8 Teilenummer G3HT80KHB3S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 80 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 30 Minuten (externes Gehäuse), Start-up-Service5 x 8 Teilenummer G3HT80KHB4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Galaxy 300, 80 kVA, 400 V, 3:3, 0 min., Start-up-Service 5x8 Teilenummer G3HT80KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Batterieschrank 4, MGE Galaxy 300 Teilenummer G3HTBAT4 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis SFr. 8'829.00 Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Produkt Batterieschrank 5, MGE Galaxy 300 Teilenummer G3HTBAT5 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis SFr. 11'340.00 Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Verfügbarkeit
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Online-Doppelwandlertechnologie Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Zwei Stromversorgungseingänge Erlaubt die Installation von zwei unabhängigen Einspeisungen und eine optionale Hot-Standby-Konfiguration zur redundanten Auslegung für geschäftskritische Anwendungen.
Komfort
Einfach zu installieren Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.
Wirtschaft
Anschaffungskosten Dank einer Vielzahl hochwertiger Leistungsmerkmale und des attraktiven Preises zeichnet sich das Gerät durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Steuerung
Integriertes Netzwerkmanagement Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.
Nachhaltigkeit
RoHS Garantiert, dass elektronische Geräte keine gefährlichen Stoffe enthalten
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Inklusive 5x8-Startup-Service Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich