Back-UPS Connect

USV mit verlängerter Autonomiezeit und Überspannungsschutz für Netzwerk-Gateways

Back-UPS Connect ist eine innovative USV-Produktfamilie, die Netzwerksysteme über längere Phasen während eines Stromausfalls versorgen kann. So bleiben ein Router, Modem oder andere Geräte mit geringer Leistungsaufnahme auch bei einem Stromausfall über 3 bis 5 Stunden funktionsfähig. Der Internetzugang ist heute aus unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Leider führen Stromausfälle häufig auch dazu, dass sowohl die geschäftliche als auch die private Kommunikation (Nachrichten, Wetterinformationen sowie der Kontakt zu Familie und Freunden) unterbrochen wird. Wir bei APC by Schneider Electric wissen, wie wichtig der der Netzwerkzugang für Ihren Alltag ist. Mit Back-UPS Connect bleiben Sie online, auch wenn der Strom einmal ausfällt.

Weitere Informationen
Steuerung
LED-Statusanzeige Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Schutz
USV-Systeme und Überspannungsschutz Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.
Service-Möglichkeiten
Rücksetzbarer Unterbrecher Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Einfacher Batterieaustausch Verbessert die Verfügbarkeit der USV durch schnellen und komfortablen Batterieaustausch.