NetBotz 400

Preisgünstige Sicherheit und Umgebungsüberwachung vom Netzwerkschrank bis hin zur Angriffserkennung im Rechenzentrum.

NetBotz 400 bietet leistungsfähige Sicherheitsfunktionen für Umgebungsüberwachung zur Abwehr von Eindringlingen. NetBotz 400 ermöglicht die Videoüberwachung und Aufzeichnung menschlicher Aktivitäten. Sie bietet Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Tür-, Trockenkontakt, Leckagen- (Punkt), Vibrations-, Rauch- und 2-Wege-Audioüberwachung. Mit zusätzlichen Merkmalen wie der Integration in StruxureWare Data Center Expert, Power over Ethernet und vom Anwender definierten Warnhinweisen ist NetBotz 400 das perfekte System zum Schutz Ihrer IT-Systeme vor Sicherheits- und Umgebungsgefahren. NetBotz 400 ist ideal für den Einsatz in Netzwerkschränken bis Rechenzentren, wird jedoch hauptsächlich in Serverräumen und kleinen Rechenzentren genutzt. NetBotz ist eine aktive Überwachungslösung zum Schutz vor physischen Risiken, Umgebungsgefahren oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen. Diese skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugriffskontrollen und Kameras wurden speziell zum Schutz von Umgebungen jeder Größe konzipiert – von Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden für eine komfortable Integration in Eskalationsrichtlinien bei Vorfällen. Nutzen Sie StruxureWare Data Center Expert zur Verwaltung mehrerer NetBotz Appliances. StruxureWare Data Center Expert Surveillance-Lizenzen bieten Überblick über mehrere Kameras, ermöglichen das schnelle Suchen und Finden von Videos und unterstützen „Tagging“ (Markierung) wichtiger Videoclips.

Weitere Informationen
Steuerung
Alarmansicht Einfache Prüf- und Korrelationswarnungen. Bereitstellen von Kontext zu Warnungen durch Hinzufügen von Videoclips, Graphen und Karten.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Advanced View-Client-Anwendung Die robuste Geräteschnittstelle bietet historische Warnungen, Graphen und Konfiguration.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Schutz
Passwortsicherheit Benutzerspezifischer Passwortschutz
Gesamtbetriebskosten
Zugriff via Browser Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Ereignisorientierter Videospeicher Der Videospeicher, ausgelöst durch Bewegung oder Warnungen.
Flexibilität
Einstellbarer Grenzwert Anpassen von Schwellenwertdefinitionen (mehrere Schwellenwerte pro Sensor, Planung, Schweregrade) an Ihre Anforderungen.
An Kundenwünsche angepasste Eskalationsstrategien Warnungen werden entsprechend Ihren Eskalationsstrategien verwaltet und in unterschiedlichen Formaten empfangen.
Verfügbarkeit
Zugangsüberwachung Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Videoüberwachung Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen, dadurch können Bilder mit dem Zutritt von Personen oder Umgebungsalarmen abgeglichen werden, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich