Integriertes Stromversorgungsmodul

Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware in einem wetterfesten Gehäuse, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von Datacentern

Vorkonfigurierte Stromversorgungsmodule sind die beste Lösung für die Erweiterung Ihrer Datacenter-Stromversorgung. Geschlossene Module können entweder innerhalb oder außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden und eignen sich auch für extreme Umgebungs- und Wetterbedingungen. Die vollständig integrierten Module enthalten Schaltelemente, USV, Funktionen für Umgebungsüberwachung, Sicherheit und Brandschutz sowie StruxureWare Expert für Systemsteuerung und Management. Wählen Sie eine der Basisvarianten oder stellen Sie ein individuelles System für Ihren Einsatzbereich zusammen.

Weitere Informationen
Flexibilität
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.