Konfigurierbare Stromverteilung

Stromverteilungssysteme mit kundenspezifischer Konfiguration, werksseitiger Montage und Prüfung für Rechenzentren aller Art oder Zonen mit hoher Leistungsdichte

Die kundenspezifisch konfigurierbaren Stromverteilungssysteme ermöglichen Agilität, Verfügbarkeit und schnelle Bereitstellung von RZ-Installationen. Unsere werksseitig getesteten Stromverteilungslösungen werden nach Kundenanforderungen maßgeschneidert, sind für die Überkopf- oder Unterbodenverteilung geeignet und in komfortablen, rackkompatiblen Gehäusen installiert.

  • Schnelle und fehlerfreie Installation der werksseitig vormontierten und getesteten Stromverteiler
  • Übersichtliche Kabelführung durch passend konfektionierte Kabelsätze für den Anschluss an die für Ihren Standort gefertigten Leistungsschalter und Anschlüsse.
  • Reduzierung der Betriebskosten durch Transformatoren mit branchenführender Energieeffizienz gemäß NEMA TP1
  • Durchführung von Wartungs- oder Servicearbeiten von der Vorder- oder Rückseite, Zugang von der Seite nicht erforderlich
  • Überwachung und Management des Stromverbrauchs sowohl lokal im Rechenzentrum über das PowerView-Display als auch aus der Ferne per Webbrowser, StruxureWare Data Center Expert oder Gebäudemanagementsystemen

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt InfraStruxure PDU 60 kW, 400 V/400 V Teilenummer PD60H5HK1 Preis -- Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469 0800 111 469
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Gesamtbetriebskosten
Systemmobilität Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.
Reduzierter Platzbedarf Minimieren Sie Ihre Gebäudekosten anhand des ästhetischen IT-Gehäuseformfaktors APC™ NetShelter™.
Leistungsschalter-Panel Dank der (2) Klemmleisten mit 42 Segmenten mit mehr als 2 Schaltkreisen pro kW müssen keine zusätzlichen Klemmleisten verwendet werden.
Verfügbarkeit
Zahlreiche Anwendungen Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich